ADP1050
量产用于带PMBus接口隔离式电源的数字控制器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 多功能数字电压模式控制器
- 高速输入电压正馈控制
- 4个脉冲宽度调制(PWM)逻辑输出,625ps分辨率
- 开关频率:
49 kHz至625 kHz - 作为从机器件的频率同步
- 脉冲跳跃省电模式
- 预偏置启动
- 条件过压保护
- 广泛的故障检测和保护
- 兼容PMBus
- 用于简化编程的图形用户界面(GUI)
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADP1050是一款带PMBusTM 接口的先进的数字控制器,用于高密度、高效DC-DC功率转换。该控制器通过高速输入电压正馈实现电压模式控制,从而改善瞬态和噪声性能。ADP1050具有4个可编程脉冲宽度调制(PWM)输出,可控制带有额外同步整流(SR)控制的高效的电源拓扑。
ADP1050集成多种特性,能够实现稳健的并行和冗余工作系统,从而满足高可应用性客户的需求。该器件具有同步、预偏置启动功能,并且采用有条件的过压技术,能够在并行工作模式下识别并安全关断故障电源。
ADP1050基于灵活的状态机架构,采用直观的图形用户界面实现编程。易于使用的接口缩短了设计周期,因此构成一个加载于内置EEPROM的稳定硬件编码系统。小型(4 mm x 4 mm) LFCSP封装让ADP1050成为超级紧凑、隔离型DC-DC功率模块或嵌入式电源设计的理想选择。
应用
- 高密度、隔离式DC/DC电源
中间总线转换器
高可用性并行电源系统 - 服务器、存储器、工业、网络和
通信基础设施
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 1
视频 2
器件驱动器 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP1050ACPZ-R7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADP1050ACPZ-RL | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 25, 2025 - 25_0054 Gold wire to Copper wire Conversion (Notification) |
||
ADP1050ACPZ-R7 | 量产 | |
ADP1050ACPZ-RL | 量产 | |
4月 10, 2015 - 15_0075 ADP1050 Die Revision |
||
ADP1050ACPZ-R7 | 量产 | |
ADP1050ACPZ-RL | 量产 | |
5月 29, 2014 - 14_0136 Assembly and Test Transfer of Select 4x4 and 5x5 mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP1050ACPZ-R7 | 量产 | |
ADP1050ACPZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP1050的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论