ADP1048

推荐新设计使用

数字功率因数校正控制器,具有精确的交流功率计量功能

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 灵活的数字功率因数校正(PFC)控制器
  • 单相工作(ADP1047);交错式和无电桥工作(ADP104
  • 真正的交流功率有效值测量
  • 增强的动态响应性能
  • 在轻负载时提供优化的效率性能
    输出电压调整
    降低频率
  • 浪涌电流控制
  • 利用开关频率扩频技术降低电磁辐射(EMI)
  • 外部频率同步
  • 兼容PMBus
    可编程交流线路故障检测和保护
    可编程输出故障检测和保护
  • 广泛的故障保护实现高可靠性系统
  • 工作频率范围:30 kHz至400 kHz
  • 8 kB EEPROM
  • 通过简单易用的图形用户界面(GUI)编程
  • 下载 ADP1048W 汽车数据手册(pdf)

ADP1048
数字功率因数校正控制器,具有精确的交流功率计量功能
ADP1048 Functional Block Diagram ADP1048 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


评估套件

EVAL-ADP-I2C-USB

USB 转 I2C 接口连接器

产品详情

USB 转 I2C 接口用于在数字电源管理器件(如ADP1043A)和运行于计算机上的配置软件间进行通信。它还提供5 V电压和0.5 A电流,可为子卡/评估板上电。

同样的USB转I2C接口连接器也可用于ADP1043A、ADP1047、ADP1048和其他数字电源管理器件。

eval board
EVAL-ADP1048

ADP1048 600W功率因数校正(PFC)评估板

特性和优点

  • 交错式升压PFC拓扑提供高功率因数和低THD
  • 精确的交流功率计量
  • 两相之间的电流平衡
  • 高效率
  • 交流线路输入和高电压输出的保护功能
  • 组件较少
  • 可编程故障响应
  • 可编程浪涌控制
  • 提供测试点,让用户能够快速、轻松地评估ADP1048的主要特性

产品详情

该评估板采用交错式升压PFC拓扑结构,以100KHz开关频率工作。输出额定值为385V/600W,输入范围为85-265V的通用交流电压。该评估板利用数字控制器ADP1048来提供功率因数校正和精密交流功率计量功能。它还提供交流线路故障保护、过流保护(OCP)和过压保护(OVP)等保护特性。

EVAL-ADP-I2C-USB
USB 转 I2C 接口连接器
EVAL-ADP1048
ADP1048 600W功率因数校正(PFC)评估板
ADP1048 Demo Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP1048的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览