ADP1046A

推荐新设计使用

用于隔离电源应用的数字控制器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成所有典型PWM控制器功能
    • 7个PWM控制信号
    • 数字控制环路
    • 集成可编程环路滤波器
    • 可编程电压线路前馈
    • 专用软启动滤波器
    • 远程和本地电压检测
    • 原边和副边电流检测
    • 同步整流器控制
    • 均流
    • OrFET控制
  • I2C接口
  • 广泛的故障检测和保护
  • 广泛的编程和遥测
  • 快速数字校准
  • 用户可访问EEPROM
  • 通过汽车应用认证
  • 下载ADP1046AW汽车数据手册 (pdf)
ADP1046A
用于隔离电源应用的数字控制器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


评估套件

eval board
EVAL-ADP1046

ADP1046A评估板

产品详情

该评估板采用在100KHz开关频率下工作的隔离式全桥拓扑。额定输出为12V、9A,输入范围为36至60VDC。电路板使用ADP1046数字控制器作为主控制器,提供包括电流PWM和OrFET控制在内的各种功能。此外还提供OCP和OVP等保护功能。

EVAL-ADP1046
ADP1046A评估板

最新评论

近期浏览