ADP1043A
不推荐用于新设计用于隔离电源应用的数字控制器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 集成所有典型的控制器功能
- 数字控制环路
- 远程和本地电压检测
- 原边和副边电流检测
- PWM 控制
- 同步整流器控制
- 均流
- 集成可编程环路滤波器
- I2C 接口
- 广泛的故障检测和保护
- 全面编程
- 快速校准
- EEPROM
- 独立控制或微控制器控制
ADP1043A是一款副边电源控制器IC,用于提供AC-DC或隔离DC-DC控制应用通常所需的所有功能。
ADP1043A还为实现较低元件数量、较大灵活性和较少设计时间进行了优化。具体特性包括远程电压检测、本地电压检测、原边和副边电流检测、数字脉宽调制(PWM)产生、热插拔检测和控制。控制环路为数字化,集成可编程数字滤波器。保护特性包括限流、交流检测、欠压闭锁(UVLO)和过压保护(OVP)。
内置EEPROM可为集成环路滤波器、PWM信号时序、浪涌电流、软启动时序和时序控制提供全面编程选择。内置校验和与关键电路冗余使可靠性得以增强。
该器件还具有全面的用户界面(GUI),便于进行环路滤波器特性设计和安全特性编程。I2C总线符合工业标准,可访问许多监控和系统测试功能。
ADP1043A提供32引脚LFCSP封装,采用3.3 V单电源供电。
应用- AC-DC电源
- 隔离DC-DC电源
- 冗余电源
- 并联电源
- 服务器、存储器、网络和通信基础设施
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
视频 1
电源参考设计 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP1043AACPZ-R7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
ADP1043AACPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 10, 2014 - 14_0047 Conversion of 5x5mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADP1043AACPZ-R7 | 量产 | |
ADP1043AACPZ-RL | 量产 | |
10月 26, 2011 - 11_0020 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to StatsChippac Malaysia. |
||
ADP1043AACPZ-R7 | 量产 | |
ADP1043AACPZ-RL | 量产 | |
6月 14, 2011 - 11_0109 Addition of STATSChipPAC, Malaysia as an Alternate Test Site for Select LFCSP products |
||
ADP1043AACPZ-R7 | 量产 | |
ADP1043AACPZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADP1046A | 推荐新设计使用 | 用于隔离电源应用的数字控制器 |