ADP5090
量产超低功耗升压调节器,集成MPPT和电荷管理功能
- 产品模型
- 2
产品详情
- 迟滞控制器可实现优质的超轻负载效率
- 320 nA超低静态电流(CBP ≥ MINOP)
- 260 nA超低静态电流(CBP < MINOP)
- 输入电压范围:80 mV至3.3 V
- 通过电荷泵实现380 mV(典型值)冷启动
- MPPT开路电压(OCV)检测
- 针对光伏(PV)或热电发生器(TEG)能量源的可编程MPPT比
- MINOP引脚可编程关断点
- 可编程电压监控器(2.2 V至5.2 V)支持充电并防止过度充电或过度放电
- 针对连接BACK_UP引脚的可选备用原电池提供电源路径管理
- 通过微控制器(MCU)进行通信的暂时关断升压调节器
ADP5090是一款集成式升压调节器,可转换PV电池或TEG的直流电源。该器件可对储能元件(如可充电锂离子电池、薄膜电池、超级电容和传统电容)进行充电,并对小型电子设备和无电池系统上电。
ADP5090提供有限采集能量(从16 µW到200 mW范围)的高效转换,工作损耗为亚µW级别。利用内部冷启动电路,调节器可在低至380 mV的输入电压下启动。冷启动后,调节器便可在80 mV至3.3 V的输入电压范围内正常工作。
通过检测VIN引脚上的输入电压,控制环路可将输入电压纹波限定在固定范围内,从而保持稳定的DC-DC升压转换。VIN OCV检测和输入电压的可编程调节点允许较大限度地提取PV电池或TEG采集器的能量。可编程最低工作阈值(MINOP)可在低光照条件下实现升压关断。此外,DIS_SW引脚还能暂时关断升压调节器,并且对RF传输友好。
ADP5090的充电控制功能保护可重复充电储能器,实现方法是通过可编程充电截止电压和放电关断电压监控电池电压。此外,可编程PGOOD标志监控SYS电压。
可选原电池可通过集成式电源路径管理控制模块连接和管理,该模块自动开关来自能量采集器、可重复充电电池和原电池的电源。
ADP5090采用16引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装,额定结温范围为−40°C至+125°C。
应用
- 光伏(PV)电池能量采集
- TEG能量采集
- 由太阳能电池板供电的电池调节器
- 工业监控
- 自供电式无线传感器设备
- 具有能量采集功能的便携式和可穿戴式设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 1
技术文章 1
视频 11
参考电路 1
解决方案设计及宣传手册 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP5090ACPZ-1-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP5090ACPZ-2-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SIMPLIS Models 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP5090的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论