电源管理
searchIcon
banner background image

电源管理

ADI公司的电源管理IC和电源模块为在所有市场中推动当今和未来的创新提供了基础。我们的高性能电源管理解决方案通过先进的设计和封装技术满足严格的电源要求,包括出色的功率密度、超低噪声技术和出色的可靠性。这些功能可确保系统以最佳效率、速度和功率水平运行,同时增加功能密度并降低购买成本。ADI低复杂度的电源管理解决方案得到业界最全面的、从头至尾的电源设计工具套件以及高度可配置的电源互连解决方案的支持,可帮助我们的客户缩短产品上市时间,同时提供出色的性能。
ADI公司的电源管理IC和电源模块为在所有市场中推动当今和未来的创新提供了基础。我们的高性能电源管理解决方案通过先进的设计和封装技术满足严格的电源要求,包括出色的功率密度、超低噪声技术和出色的可靠性。这些功能可确保系统以最佳效率、速度和功率水平运行,同时增加功能密度并降低购买成本。ADI低复杂度的电源管理解决方案得到业界最全面的、从头至尾的电源设计工具套件以及高度可配置的电源互连解决方案的支持,可帮助我们的客户缩短产品上市时间,同时提供出色的性能。

子分类

archive icon
ADI公司的µModule®(微型模块)稳压器和DC-DC电源产品是完整的系统级封装 (SiP)电源管理解决方案,在紧凑的表面贴装LGA封装中集成了DC-DC控制器、功率晶体管、输入和输出电容、补偿组件以及电感。µModule 电源产品支持降压、降压-升压、电池充电器、隔离式转换器和LED驱动器等功能。µModule电源产品是高度集成的解决方案,每个器件都可提供PCB Gerber文件,在满足时间和空间限制的同时,具有高效率、高可靠性。一些产品还提供符合EN 55022 B类标准的低EMI解决方案。
Arrow image
ADI公司的µModule®(微型模块)稳压器和DC-DC电源产品是完整的系统级封装 (SiP)电源管理解决方案,在紧凑的表面贴装LGA封装中集成了DC-DC控制器、功率晶体管、输入和输出电容、补偿组件以及电感。µModule 电源产品支持降压、降压-升压、电池充电器、隔离式转换器和LED驱动器等功能。µModule电源产品是高度集成的解决方案,每个器件都可提供PCB Gerber文件,在满足时间和空间限制的同时,具有高效率、高可靠性。一些产品还提供符合EN 55022 B类标准的低EMI解决方案。

Sub-subcategories

right arrow for link redirect right arrow for link redirect right arrow for link redirect right arrow for link redirect right arrow for link redirect right arrow for link redirect right arrow for link redirect right arrow for link redirect

电源解决方案

利用ADI公司(ADI)构建的解决方案,电力电子系统设计人员能够为不同市场带来安全可靠的创新,包括工业、通信、汽车、医疗保健、数据中心、航空航天和防务等。ADI的功率半导体作为一个基础,可以帮助设计人员实现降低能耗的目标并减少下一代系统创新的协同影响。
campaign-image
campaign-image

电源解决方案

利用ADI公司(ADI)构建的解决方案,电力电子系统设计人员能够为不同市场带来安全可靠的创新,包括工业、通信、汽车、医疗保健、数据中心、航空航天和防务等。ADI的功率半导体作为一个基础,可以帮助设计人员实现降低能耗的目标并减少下一代系统创新的协同影响。