AD641
量产250 MHz解调对数放大器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 对数放大器性能
- 工作频率:250 MHz
- 动态范围:44 dB
- 对数一致性:±2.0 dB
- 37.5 mV/dB电压输出
- 稳定的斜率和截距
- 输入电压噪声:2.0 nV/vHz
- 输入失调电压:50 µV
- 低功耗
- ±5 V电源供电
- 静态电流:9 mA (+Vs)、35 mA (-Vs)
- 片上电阻
- 片上10x衰减器
- 双极性电流输出
- 直接耦合的差分信号路径
AD641是一款250 MHz解调对数放大器,精度为±2.0 dB,动态范围为44 dB。它采用连续检波结构,可提供与输入电压成对数比例的输出电流。利用其中一个片内电阻选择斜率,可将输出电流转换为电压。单AD641在最高250 MHz的速度时,可提供最高44 dB的动态范围,两个级联的AD641在最高250 MHz的速度时,可共同提供58 dB的动态范围。在整个工业或军用温度范围内,该器件均能完全保持稳定,并具有良好的特性。
AD641不是对数构建模块,而是用于压缩和测量宽动态范围信号的完整对数解决方案。它由五级组成,各级均具有全波整流器,其输出电流取决于其输入电压的绝对值。各级输出相加,共同提供按每10倍1 mA (50 µA/dB)的比例调整的解调输出电流。
无需10×输入衰减器,也可在-44 dBm至0 dBm的整个输入范围内保持2.0 dB的对数一致性。衰减器能够提供极大的灵活性,而且性能不会受到明显影响。
250 MHz带宽和温度稳定性,使这款产品非常适合RF/ IF系统中的高速信号功率测量。ECM/雷达和通信应用一般在100 MHz-180 MHz范围内,可以进行功率测量。出色的带宽、精度和动态范围使该器件特别适合高速、宽动态范围信号的功率测量应用。AD641提供工业(-40°C至+85°C)和军用(-55°C至+125°C)两种封装温度范围。工业级产品采用塑封DIP和PLCC封装;军用级产品采用CERDIP封装。
应用
- IF/RF信号处理
- 接收信号强度指示(RSSI)
- 高速信号压缩
- 高速频谱分析仪
- ECM/雷达
参考资料
数据手册 2
技术文章 7
信息 1
产品选型指南 1
模拟对话 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD641ANZ | 20-Lead PDIP | ||
AD641APZ | 20-Lead Flatpack |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
AD641ANZ | 量产 | |
12月 18, 2015 - 15_0270 AD641 - Specification Changes for Industrial and Military Temperature Grades |
||
AD641ANZ | 量产 | |
AD641APZ | 过期 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD641ANZ | 量产 | |
12月 13, 2021 - 21_0106 Obsolesence of all Flatpack models of AD640 and AD641 (AD640BPZ, AD640JPZ, AD640JPZ-REEL7, AD641APZ) |
||
AD641APZ | 过期 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad641的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论