eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

SMP04

量产

CMOS四通道采样保持放大器

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Four Independent Sample-and-Holds
  • Internal Hold Capacitor
  • High Accuracy: 12 Bit
  • Very Low Droop Rate: 2 mV/s typ
  • Output Buffers Stable for CL ≤ 500 pF
  • TTL/CMOS Compatible Logic Inputs
  • Single or Dual Supply Applications
  • Monolithic Low Power CMOS Design
  • Signal Processing Systems
  • Multichannel Data Acquisition Systems
  • Automatic Test Equipment
  • Medical and Analytical Instrumentation
  • Event Analysis
  • DAC Deglitching
SMP04
CMOS四通道采样保持放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览