eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

AD637

量产

高精度、宽带均方根直流转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高精度
    0.02%较大非线性,0 V至2 V均方根输入
    波峰因数为3时,附加误差0.10%
  • 计算
    真均方根值
    平方值
    均方值
    绝对值
  • dB输出(60 dB范围)
  • 宽带宽
    8 MHz(2 V均方根输入)
    600 kHz (100 mV均方根输入)
  • 片选/省电特性允许
    模拟三态工作方式
    静态电流从2.2 mA降至350 μA
  • 14引脚SBDIP、14引脚低成本CERDIP和16引脚SOIC_W封装
AD637
高精度、宽带均方根直流转换器
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-AD637

AD637 评估板

产品详情

AD637-EVALZ可在线订购,并且已经过全面测试,连接电源和信号I/O后即可在进行基准测试。电路配置为双电源供电,而标准BNC连接器用作信号输入和输出端口。有关原理图和更多详情,请参见AD637数据手册。

EVAL-AD637
AD637 评估板

最新评论

近期浏览