ADMP421
过期iMEMS®全向麦克风,具有底部端口和数字输出
Viewing:
产品详情
|
|
ADI公司已将其MEMS麦克风产品线出售给了InvenSense。 有关技术支持和销售方面的任何信息,请访问InvenSenseADMP421产品页面。
ADMP421是一款低成本、低功耗、数字输出、底部收音式全向MEMS麦克风。它由一个MEMS麦克风元件、一个输出放大器和一个四阶Σ-Δ型调制器组成。数字接口允许利用单一时钟在一条数据线上对两个麦克风的PDM(脉冲密度调制)输出进行时间复用处理。
ADMP421具有高信噪比(SNR)和高灵敏度,堪称远场应用的绝佳选择。平坦的宽带频率响应能够呈现高度清晰的自然声音。低功耗特性和休眠模式可延长便携式应用的电池使用时间。内置微粒过滤器可提高该器件的可靠性。ADMP421符合TIA-920标准:电信电话终端设备宽带数字有线电话的传输要求。
ADMP421采用薄型3 mm × 4 mm × 1 mm表贴封装,支持回流焊,而不会引起灵敏度下降。ADMP421不含卤素。
应用
- 智能电话和功能电话
- 数码摄像机
- 蓝牙耳机
- 可视电话
- 电话会议系统
参考资料
用户手册 2
应用笔记 6
停产数据手册 1
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADMP421的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论