ADMP404

过期

全向麦克风,具有底部端口和模拟输出

产品详情

  • 3.35 mm × 2.50 mm × 0.88 mm小型表贴封装
  • 高信噪比(SNR):62 dBA
  • 高灵敏度:−38 dBV
  • 平坦的频率响应:100 Hz至15 kHz
  • 低功耗:<250 μA
  • 单端模拟输出
  • 高电源抑制比(PSRR):70 dB
  • 与锡/铅和无铅焊接工艺兼容
  • 符合RoHS/WEEE标准
ADMP404
全向麦克风,具有底部端口和模拟输出
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
SigmaDSP音频处理器 2
ADAU1761 量产 集成 PLL 的 SIGMADSP® 立体声、低功耗、96 KHZ、24 位音频编解码器
ADAU1781 过期 SigmaDSP低噪声立体声音频编解码器,适合便携式应用
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1
ADA4075-2 量产 低功耗、超低噪声放大器
麦克风前置放大器音频接口 2
SSM2166 量产 具有可变压缩特性和噪声门的完整麦克风调理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-ADMP404Z-FLEX

ADMP404 Flex 评估板

产品详情

ADI公司已将其MEMS麦克风产品线出售给了InvenSense。
有关技术支持和销售方面的任何信息,请访问InvenSenseADMP404产品页面

此Flex PCB仅包括 ADMP404 和一个旁路电容。板上配有三条线,可轻松连接麦克风的模拟输出信号、VDD和地并连接到评估系统。

EVAL-MIC-ALL
MEMS 麦克风评估板
EVAL-ADMP404Z-FLEX
ADMP404 Flex 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADMP404的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览