ADXL327

量产

小尺寸、低功耗、三轴±2 g 加速度计

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 三轴检测
  • 小尺寸、
    薄型(4 mm × 4 mm × 1.45 mm) LFCSP封装
  • 低功耗:350 μA(典型值)
  • 单电源供电:1.8 V至3.6 V
  • 抗冲击能力:10,000 g
  • 出色的温度稳定性
  • 通过各轴的一个电容调整相应的带宽
  • 符合RoHS/WEEE无铅要求
ADXL327
小尺寸、低功耗、三轴±2 g 加速度计
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADXL327

ADXL327分线板

产品详情

EVAL-ADXL327Z是一款简单的分线板,支持快速评估加速度计ADXL327的性能。ADXL327是一款三轴模拟输出加速度计,测量范围为±2g。该分线板的尺寸很小(1" x 1"),可以轻松将加速度计安装在现有系统上而不需要额外硬件,并且对系统和加速度计的性能影响极小。本页提供EVAL-ADXL327Z的所有相关信息,包括文档、报价和订购信息。

EVAL-ADXL327
ADXL327分线板

最新评论

近期浏览