ADXL326
量产小尺寸、低功耗、三轴±16 g加速度计
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
|
|
ADXL326是一款完整的小尺寸、薄型、低功耗、三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出。该产品的满量程加速度测量范围为±16 g(最小值),可以测量倾斜检测应用中的静态重力加速度,以及运动、冲击或振动导致的动态加速度。
用户使用XOUT,YOUT和ZOUT引脚上的电容CX,CY和CZ 选择该加速度计的带宽。可以根据应用选择合适的带宽,X轴和Y轴的带宽范围为0.5 Hz至1600 Hz,Z轴的带宽范围为0.5 Hz至550 Hz。
ADXL326提供小尺寸、薄型、16引脚、4 mm × 4 mm × 1.45 mm塑料引脚架构芯片级封装(LFCSP_LQ)。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADXL326BCPZ | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
ADXL326BCPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
ADXL326BCPZ-RL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 26, 2022 - 22_0221 Qualification of Alternate Fab Site for MEMS Products |
||
ADXL326BCPZ | 量产 | |
ADXL326BCPZ-RL | 量产 | |
ADXL326BCPZ-RL7 | 量产 | |
4月 20, 2010 - 09_0249 Addition of Advanced Semiconductor Engineering (ASE) Korea as an alternate source and transfer to ASE for the LFCSP package |
||
ADXL326BCPZ | 量产 | |
ADXL326BCPZ-RL | 量产 | |
ADXL326BCPZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册