ADXL321
不推荐用于新设计小尺寸、薄型±18 G加速度计
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 小尺寸、薄型(4 mm × 4 mm × 1.45 mm) LFCSP封装
- 分辨率:3 mg (50 Hz)
- 宽电源电压范围:2.4 V至6 V
- 低功耗:350 µA(VS = 2.4 V,典型值)
- 优良的零偏稳定性
- 优良的灵敏度精度
- X轴和Y轴对齐精度:0.1°(典型值)
- 利用单个电容调整带宽
- 单电源供电
- 抗冲击能力:10,000 g
- 与锡/铅和无铅焊接工艺兼容
ADXL321是一款小尺寸、薄型、低功耗、完整的双轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,所有功能均集成于一个单芯片IC中。该产品的满量程加速度测量范围为±18 g(典型值),既可以测量动态加速度(振动),也可以测量静态加速度(重力)。
典型本底噪声为320 µg/√Hz,因而在倾斜检测应用中,可以利用窄带宽(<50 Hz)分辨3 mg以下的信号。
用户使用XOUT 和 YOUT引脚上的电容CX 和 CY选择该加速度计的带宽。根据应用需要,可以选择0.5 Hz至2.5 kHz范围内的带宽。
ADXL321提供超薄、4 mm × 4 mm × 1.45 mm、16引脚塑封LFCSP封装。
应用
- 振动监控和补偿
- 滥用事件检测
- 运动设备
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADXL321JCP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
ADXL321JCP-REEL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
ADXL321JCP-REEL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 22, 2013 - 13_0021 Qualification of Second Source Supplier for Seal Glass on Capped MEMS Devices |
||
ADXL321JCP | ||
ADXL321JCP-REEL | ||
ADXL321JCP-REEL7 | ||
1月 13, 2010 - 07_0090 Certification of STATSChipPAC China (SCC) as an additional Test facility for ADI |
||
ADXL321JCP | ||
ADXL321JCP-REEL | ||
7月 22, 2009 - 09_0031 ADXL320, ADXL330, ADXL340 Families Capping and Fab Process Transfer |
||
ADXL321JCP | ||
ADXL321JCP-REEL | ||
6月 22, 2009 - 09_0081 ADXL320 and ADXL330 Families change from Tubes to Trays |
||
ADXL321JCP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADXL326 | 量产 | 小尺寸、低功耗、三轴±16 g加速度计 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADXL321的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论