eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADXL203

推荐新设计使用

精密±1.7 g、±5 g、±18 g 双轴iMEMS® 加速度计

产品模型
9
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 在单芯片IC上实现高性能双轴加速度计
  • 5 mm × 5 mm × 2 mm LCC封装
  • 分辨率:1 mg (60 Hz)
  • 低功耗:700 µA(典型值,VS = 5 V)
  • 高零g偏置稳定性
  • 高灵敏度精度
  • 温度范围:–40°C至+125°C
  • X轴和Y轴对齐精度:0.1°(典型值)
  • 利用单个电容调整带宽
  • 单电源供电
  • 抗冲击能力:3500 g
  • 符合RoHS标准
  • 与锡/铅和无铅焊接工艺兼容

ADXL203
精密±1.7 g、±5 g、±18 g 双轴iMEMS® 加速度计
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADXL203

ADXL203分线板

产品详情

ADXL203EB是一款简单的分线板,支持快速评估加速度计ADXL203的性能。ADXL203是一款双轴、低噪声、温度稳定型加速度计。ADXL203的尺寸很小(1" x 1"),可以轻松将加速度计安装在现有系统上而不需要额外硬件,并且对系统和加速度计的性能影响极小

本页提供ADXL203EB的所有相关信息,包括文档、报价和订购信息。

EVAL-ADXL203
ADXL203分线板

参考电路

CN0189 参考设计

使用双轴加速度计进行倾斜测量

特性和优点

  • 在90度和温度范围内具有1度的精度
  • 双轴确保高精
  • 滤波降低带内噪声
  • 精密倾斜应用
CN0189
使用双轴加速度计进行倾斜测量

最新评论

近期浏览