ADIS16240
过期低功耗、可编程冲击传感器和记录器
产品详情
- 数字三轴加速度计:±19 g
- 可编程事件记录器
内部和外部触发器输入 - 低功耗工作
休眠模式电流:100 μA
连续采样电流:1 mA,1 kSPS - 唤醒和记录功能
外部触发器输入和SPI触发器命令 - 峰值加速度采样与保持
- 峰值XYZ平方和输出
- 1600 Hz(X,Y)和550 Hz(Z)传感器带宽
- 数字控制偏置电压校正
- 高达4096 SPS的数字控制采样率
- 用于状态监控的可编程警报
- 可编程数字输入/输出线路
数据就绪输出和警报指示器输出 - 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADIS16240是一款完全集成式数字振动检测和记录系统。这款器件将业界领先的iMEMS®技术与信号处理解决方案结合在一起,优化了低功耗应用的动态性能。这款三轴感测元件可实现所有方向的震动感测,省去了许多应用中对额外的传感器和复杂机械结构的需求。数字串行外设接口(SPI)为四线制接口,与大多数处理器平台兼容。该SPI接口可用来访问传感器数据以及一组配置寄存器,这些寄存器控制着诸如偏置电压校正、采样率、休眠模式、波峰检测和事件捕获等工作参数。
可编程事件记录器提供两种触发模式。内部模式监控连续采样数据,并根据用户定义的阈值触发捕获操作。外部模式采用两个比较器输入和一个用户定义的阈值来触发事件捕获操作。该功能还提供对捕获长度、预触发数据和数据存储的用户配置控制。每个事件都通过捕获温度、功耗和时间的报头进行存储。包括休眠模式和唤醒功能在内的几个电源管理特性可根据具体的机械系统需求实现功耗优化。
ADIS16240采用12mm×12mm laminate-based球栅阵列(BGA)封装,该封装可满足针对无铅回流焊工艺的IPC/JEDEC标准(J-STD-020C和J-STD-033)。
应用-
碰撞或冲击检测
贵重物品的状态监测
安全、关断感测
冲击事件记录
安全感测和篡改检测
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
评估设计文件 2
申请保密协议
提示:
适用于ADIS16240的NI LabVIEW驱动
注意:本链接针对ADIS16209,但对于ADIS16240也是一个很好的起点。
这是最新版本的数据手册
软件资源
ADIS16240参考代码
器件驱动器 2
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?