ADIS16209
推荐新设计使用高精度、双轴数字倾角计和加速度计
- 产品模型
- 1
产品详情
- 双模式倾角计系统
双轴、水平操作、±90°
单轴、垂直操作、±180° - 高精度,0.1°
- 数字倾斜数据,0.025°分辨率
- 数字加速度数据,0.244 mg分辨率
- 加速度计测量范围:±1.7 g
- 数字温度传感器输出
- 数字控制偏置校准
- 欲了解更多特性,请参考数据手册。
ADIS16209是一款高精度数字倾角计,支持单轴(±180°)和双轴(±90°)工作。标准的3.3 V电源电压和SPI串行接口可以实现与大多数工业系统设计的简单集成。其简单的内部寄存器结构可以处理所有输出数据和配置特性,包括存取下列输出数据:校准加速度、精确倾斜角度、电源、内部温度、辅助模拟和数字输入信号、诊断误差标志,和可编程报警条件。
可配置的工作参数包括:采样速率、电源管理、数字滤波、辅助模拟和数字输出、失调/零点调节,和传感器机械结构的自检。
ADIS16209采用9.2 mm × 9.2 mm × 3.9 mm LGA封装,工作温度范围为-40°C~+125°C,可使用符合RoHS标准的回流焊接工艺。
应用
- 平台控制、稳定和校正
- 倾斜检测、倾角计、水平测量
- 运动/位置测量
- 监视器/报警设备(保安、医疗、安全)
- 导航
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
评估设计文件 1
常见问题 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADIS16209CCCZ | 16-Lead LGA (9.35mm x 9.2mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 1, 2020 - 17_0204 Addition of Analog Devices, Inc. General Trias (ADGT) as Qualified Test Site for ADIS16201, ADIS16203 and ADIS16209 |
||
ADIS16209CCCZ | ||
5月 22, 2017 - 17_0061 iSensor Land Grid Array (LGA) Laminate Change to Halogen Free |
||
ADIS16209CCCZ | ||
1月 3, 2017 - 16_0167 iSensor Product Enhancement to the ADIS16201, ADIS16203 and ADIS16209 |
||
ADIS16209CCCZ | ||
2月 10, 2016 - 16_0019 Addition of IMI Philippines as Qualified Test Site for iSensor Land Grid Array (LGA) Products |
||
ADIS16209CCCZ | ||
4月 9, 2014 - 13_0070 CANCELLED: LGA Product Family PCB Plating Change |
||
ADIS16209CCCZ | ||
5月 11, 2012 - 10_0181 ADiS (Integrated Sensor) Land Grid Array (LGA) Assembly Site Transfer |
||
ADIS16209CCCZ |
这是最新版本的数据手册
软件资源
ADIS16209参考代码
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADIS16209的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论