ADIS16203

量产

可编程360° 倾斜计

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 0°至360°倾角计±180°输出格式选项
  • 14位数字倾斜度输出线性输出,0.025°分辨率
  • 12位数字温度传感器输出
  • 数字控制偏置校准
  • 数字控制采样速率
  • 数字控制滤波
  • 数字控制方向/方位
  • 包括速率/阈值限制的双报警设置
  • 辅助数字I/O端口
  • 数字激活的自测功能
  • 数字激活的低功耗模式
  • SPI®兼容型串行接口
  • 辅助12位ADC输入和DAC输出
  • 单电源供电:3.0V至3.6V
  • 抗冲击能力:3500 g
ADIS16203
可编程360° 倾斜计
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


评估套件

eval board
EVAL-ADIS-FX3

ADI FX3 iSensor® 评估系统

特性和优点

  • 以全采样率对 IMU 进行实时采样,不保证不会丢失数据。
  • 无需外部电源。(可以通过 USB 端口供电。)
  • 完全开源的 API、固件和评估 GUI。
  • 提供原理图
  • API 包括用于连接 MATLAB、Python、LabView 的包装库。

产品详情

EVAL-ADIS-FX3 是 iSensor 评估产品系列的最新成员,其设计初衷是为了给用户提供易于使用的解决方案,以在实验室和表征环境中捕获可靠的惯性数据。EVAL-ADIS-FX3 具有以最大吞吐量捕获惯性传感器数据的功能,同时与外部测试设备连接,并对外部触发信号做出反应。

除了启动重新设计的硬件平台之外,我们还开发了强大的 API,可帮助用户快速构建可捕获可靠传感器数据的自定义应用程序。我们在 API 中囊括了许多有用的功能,使设计人员能够在任何 .NET 兼容环境中表征传感器的性能。

应用

  • 惯性检测
  • 机器人
  • 自主驾驶
  • 平台稳定性

eval board
EVAL-ADIS16203

ADIS16203/PCB分线板

产品详情

ADIS16203/PCBZ是一款分线板产品,提供1个ADIS16203CCCZ和1个接口PCB,可简化系统设计和评估早期阶段的“原型制作”过程。ADIS16203CCCZ是完全校准的数字MEMS倾角计,提供一个串行外设接口(SPI)用于全部数字通信。它采用16引脚LGA封装,可较大限度减少电路板空间,但不支持典型原型焊接工艺。接口PCB通过双排12引脚连接器提供对ADIS16203CCCZ的访问,支持标准扁平电缆系统和手工焊接连接技术。

eval board
EV-STRUCTURAL-ARDZ

Structural Health and Smart Building/Bridge Activity Sensor

特性和优点

  • Temperature Sensor
    • High Accuracy and Precision
      • ±0.1°C accuracy from +20°C to +50°C
      • ±0.15°C accuracy from -20°C to +85°C
    • Safety and Compliance
      • High and low temperature alarms
  • Accelerometer
    • Built-in motion detection features make tap, double-tap, activity, inactivity, and free-fall detection trivial
    • Multipurpose accelerometer with 10- to 13-bit resolution for use in a wide variety of applications
  • Inclinometer
    • Digital self-test function
    • Configurable alarm function
    • ±180 output format option

产品详情

The EV-STRUCTURAL-ARDZ is a vibration sensor that uses the ADXL343 digital output MEMS accelerometer chip and the ADIS16203 programmable 360° inclinometer. Aside from providing vibration data, this sensor node also features the MAX30210 digital temperature sensor which gives the option to shut down sensitive machines and equipment for smart motor sensing applications.

The on-board inclinometer can be used to detect if the horizontal position of the sensor changes, which points towards a collapse of the structure where the sensor was deployed.

APPLICATIONS

  • Structural health sensor
  • Tilt sensing, inclinometers
  • Platform control, stabilization, and leveling
  • Motion/position measurement
  • Monitor/alarm devices (security, medical, safety)

EVAL-ADIS-FX3
ADI FX3 iSensor® 评估系统
EVAL-ADIS16203
ADIS16203/PCB分线板
EV-STRUCTURAL-ARDZ
Structural Health and Smart Building/Bridge Activity Sensor

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADIS16203的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览