ADIS16201
量产可设置的双轴倾角计/加速度计
- 产品模型
- 1
产品详情
- 双轴倾角计/加速度计测量
- 12位、14位数字倾角/加速度传感器输出
- 加速度计测量范围:±1.7 g
- ±90°倾角计测量范围,线性输出
- 12位数字温度传感器输出
- 数字控制的灵敏度和偏置校准
- 数字控制采样速率
- 数字控制频率响应
- 包括速率/阈值限制的双报警设置
- 辅助数字I/O端口
- 数字激活的自测功能
- 数字激活的低功耗模式
- SPI®兼容型串行接口
- 辅助12位ADC输入和DAC输出
- 单电源供电:3.0 V至+3.6 V
- 抗冲击能力:3500 g
ADIS16201是一款完整的双轴加速度和倾斜角测量系统,采用ADI公司的iSensor™集成技术制造,全部功能均集成于一个紧凑的封装中。该器件采用嵌入式信号处理解决方案来增强ADI公司的iiMEMS®传感器技术,可提供适当格式的工厂校准、可调数字传感器数据,从而利用串行外设接口(SPI)即可方便地访问数据。通过SPI接口可以访问双轴线性加速度、双轴线性倾斜角等测量值以及温度、电源和一个辅助模拟输入。由于可以轻松访问校准的数字传感器数据,因此开发人员能够获得可立即供系统使用的器件,使开发时间、成本和编程风险得以减少。
通过数个内置特性,如单命令系统内失调校准等,以及方便的采样速率控制和带宽控制,该器件很容易适应终端系统的专有特性。
ADIS16201提供以下嵌入式功能,无需外部电路,并提供简化的系统接口:
- 可配置报警功能
- 辅助12位ADC
- 辅助12位DAC
- 可配置数字I/O端口
- 数字自测功能
ADIS16201提供两种电源管理功能,用于管理系统级功耗:低功耗模式和可配置关断功能。
ADIS16201采用9.2 mm × 9.2 mm × 3.9 mm层压基板栅格阵列(LGA)封装,温度范围为−40°C至+125°C。
应用
- 平台控制、稳定和调平
- 倾斜检测、倾角计
- 运动/位置测量
- 监控/报警设备(安防、医疗和安全)
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
评估设计文件 2
常见问题 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADIS16201CCCZ | 16-Lead LGA (9.35mm x 9.2mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 1, 2020 - 17_0204 Addition of Analog Devices, Inc. General Trias (ADGT) as Qualified Test Site for ADIS16201, ADIS16203 and ADIS16209 |
||
ADIS16201CCCZ | ||
5月 22, 2017 - 17_0061 iSensor Land Grid Array (LGA) Laminate Change to Halogen Free |
||
ADIS16201CCCZ | ||
1月 3, 2017 - 16_0167 iSensor Product Enhancement to the ADIS16201, ADIS16203 and ADIS16209 |
||
ADIS16201CCCZ | ||
2月 10, 2016 - 16_0019 Addition of IMI Philippines as Qualified Test Site for iSensor Land Grid Array (LGA) Products |
||
ADIS16201CCCZ | ||
4月 9, 2014 - 13_0070 CANCELLED: LGA Product Family PCB Plating Change |
||
ADIS16201CCCZ | ||
5月 11, 2012 - 10_0181 ADiS (Integrated Sensor) Land Grid Array (LGA) Assembly Site Transfer |
||
ADIS16201CCCZ |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADIS16201的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论