ADIS16006

量产

双轴、±5g 加速度计,采用SPI接口

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双轴加速度计
  • SPI 数字输出接口
  • 内部温度传感器
  • 高度集成;所需外部器件极少
  • 带宽可从外部选择
  • 分辨率:1.9 mg (60 Hz)
  • 外部控制的静电自测功能
  • 3.0 V 至5.25 V单电源供电
  • 低功耗:<2 mA
  • 抗冲击能力:3500 g
  • 7.2 mm × 7.2 mm × 3.6 mm 封装

ADIS16006
双轴、±5g 加速度计,采用SPI接口
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 1

技术文章 1

评估设计文件 2

常见问题 1

申请保密协议

提示:
iSensor™系列产品概览。

适用于ADIS16006的NI LabVIEW驱动
注意:本链接针对ADIS16003,但对于ADIS16006也是一个很好的起点。

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


评估套件

eval board
EVAL-ADIS16006

ADIS16006/PCB分线板

产品详情

ADIS16006/PCB是一款“分线板”产品,提供1个ADIS16006CCCZ和1个接口PCB,可简化系统设计和评估早期阶段的“原型制作”过程。ADIS16006CCCZ是一款数字加速度计,提供一个串行外设接口(SPI)用于全部数字通信。它采用12引脚LGA封装。接口PCB通过双排12引脚连接器提供对ADIS16006CCCZ的访问,支持标准扁平电缆系统和手工焊接连接技术。

资料

软件

eval board
ADISUSB

ADISUSB 评估系统

特性和优点

  • 针对惯性测量单元PC评估软件的PC-USB评估系统
    - 演示模式
    - 寄存器模式
    - 数据采集模式
  • 兼容Windows XP、Vista、7(仅限32位)
    - 每秒可读取2,000个寄存器(16位寄存器)
  • 套件包括:
    - ADISUSB电路板
    - A至B USB电缆
    - 1mm、12引脚扁平连接器

产品详情

ADISUSB系统是一种基于PC的简单工具,用于评估iSensor产品,面向尚未准备好将这类产品集成到嵌入式处理器系统的人员。该系统支持通过应用程序软件实现各受支持器件的基本演示、个别寄存器访问和数据采集功能。每个应用程序软件包均随附安装向导,可帮助简化安装并还随附易于使用的简单USB驱动程序包。ADISUSB随附的所有软件包均兼容32位版本的Windows XP、Vista和7。ADISUSB电路板厚度为0.125”,支持以预钻、预攻螺纹的安装孔来安装各个iSensor器件。安装孔可容纳M2x0.4mm机械螺丝。由于集成电源系统,因此大多数情况下无需外部电源,但的确提供外部电源输入,从而可进行电源灵敏度测试。电源系统采用USB的+5V电压并针对+3.3V器件提供线性调节器选项。

资料

软件

EVAL-ADIS16006
ADIS16006/PCB分线板
ADISUSB
ADISUSB 评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADIS16006的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览