ADXL78

过期

单轴、高g, iMEMS® 加速度计

产品详情

  • 在单芯片IC上实现完整的加速度测量系统
  • 提供±35g, ±50g或 ±70g 满量程输出范围
  • 完全差分传感器和电路,具有出色的抗电磁干扰/射频干扰性能
  • 环保的鲁棒封装
  • 根据数字命令执行完整的机械与电气自测
  • 输出为电源的比率
  • 敏感轴位于芯片层
  • 高线性度(满量程的0.2%)
  • 频率响应低至DC
  • 低噪声
  • 低功耗(1.3 mA)
  • 400 Hz、2极点贝塞尔滤波器

ADXL78
单轴、高g, iMEMS® 加速度计
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADXL78的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览