ADXL278
过期小尺寸、低功耗、双轴高g iMEMS® 加速度计,提供模拟输出
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 在单芯片IC上实现完整的加速度测量系统
- 提供三种测量范围:±35g/±35g、±50g/±50g、±70g/±35g
- 完全差分传感器和电路,具有出色的抗电磁干扰/射频干扰性能
- 环保的鲁棒封装
- 根据数字命令执行完整的机械与电气自测
- 输出为电源的比率
- 敏感轴位于芯片层
- 高线性度(满量程的0.2%)
- 频率响应低至DC
- 低噪声(1 mg/√Hz)
- 低功耗(2.2 mA)
- 400 Hz、2极点贝塞尔滤波器
ADXL278是一款小尺寸(5 mm x 5 mm x 2 mm陶瓷LCC封装)、低功耗(5 V时功耗为2.2 mA)、双轴、高g iMEMS® 加速度计,专为检测±35g/±35g、±50g/±50g或±70g/±35g的g范围内冲击和振动而设计。该器件具有三种型号,包括AD22284-A-R2 (±35g/±35g)、AD22285-R2 (±50g/±50g)和AD22286-R2 (±70g/±35g)。这三种产品可用于各种碰撞/冲击检测应用,包括汽车安全气囊碰撞检测系统以及医疗、工业和运动设备。
应用:
参考资料
应用笔记 3
停产数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADW22284ZC | 8-Lead LCC | ||
ADW22286ZB | 8-Lead LCC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 24, 2015 - 15_0125 Line Shutdown of Ceramic LCC/BGA MEMS |
||
ADW22284ZC | 过期 | |
ADW22286ZB | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADXL278的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论