ADXL001
过期高性能、宽带宽、iMEMS®加速计
Viewing:
产品详情
|
|
与前几代加速计相比,ADXL001 iMEMS®加速计在性能与带宽上显著提高。这款器件非常适合需要宽带宽、小尺寸、低功耗以及鲁棒的振动与冲击测量性能的机械安全与工业自动化应用。
利用ADXL001,系统工程师可以在3个动态范围(±70g/ADXL001-70,±250g/ADXL001-250, ±500g/ADXL001-500)之间进行选择,谐振频率均为22kHz。加速计的输出通道经过一个100kHz的双极点贝塞尔滤波器,能够完全发挥传感器的机械性能。这款器件采用3.3 V或5 V电源供电,无需外部电荷泵电路。
ADXL001还拥有独特的自诊断模式,在应用中可以检验设备是否正常工作。
ADXL001加速计采用工业标准的8引脚LCC封装,可在扩展的工业温度范围(–40°C ~ +125°C)内工作。
应用
- 制造机械监控
- 冲击检测
- 振动检测
参考资料
应用笔记 4
技术文章 1
评估设计文件 1
停产数据手册 1
申请保密协议
了解有关本产品的更多信息及其赢得此项技术奖项的秘诀
视频 3
参考电路 1
模拟对话 3
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADXL001的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论