ADIS16223
过期数字三轴振动传感器
Viewing:
产品详情
- 三轴振动检测:±70 g范围
- 宽带宽:14 kHz
- 可编程数字滤波器,低通/带通选项
- 数据捕捉功能
- 3通道、各通道1024样本、采样速率72.9 kSPS
- 多种捕捉模式支持机械寿命管理
- 手动:早期基准表征/验证
- 自动:定期检查中期性能变化
- 事件:末期临界条件监控
- 扩展:单轴的记录长度是普通模式的3倍
- 数字温度、电源测量
- 可编程工作与控制
- 捕捉模式和采样速率
- I/O:数据就绪、报警、捕捉触发、通用
- 四个带阈值的报警设置
- 数字激活的自测功能
- SPI兼容型串行接口
- 序列号和器件ID
- 单电源供电:3.15 V至3.6 V
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
- 15 mm × 15 mm × 15 mm封装,配备灵活的连接器
ADIS16223 iSensor® 是一款三轴、数字振动传感器系统,集业界较领先的iMEMS® 检测技术与信号处理、数据捕获、便捷的SPI(串行外设接口)端口于一体。利用SPI和数据缓冲结构,可以方便地访问宽带宽传感器数据。22 kHz传感器谐振和72.9 kSPS采样速率提供频率响应,适合大多数机器健康状况检测应用。可编程数字滤波器则提供低通和带通配置选项。
在数据捕获捕获事件中,内部时钟驱动数据采样系统,无需外部时钟源。数据捕获捕获功能具有四种不同的模式,提供许多用户可配置的触发选项。手动模式允许用户通过软件和硬件输入触发数据采集。自动模式提供可编程的周期时间以捕获数据。事件捕获模式对数据进行连续采样,检查是否出现可编程的触发条件,一旦出现就会捕获数据。在扩展模式下,单轴的数据捕获量是普通模式的三倍。
ADIS16223还提供数字温度传感器、数字电源测量和峰值输出捕获功能。
ADIS16223采用15 mm × 15 mm × 15 mm模块封装,配有用于#10-32螺栓安装的螺纹孔。双排1 mm、14引脚灵活的连接器使得用户接口和安装简单易行。工作温度范围为−40°C至+125°C。
应用
- 振动分析
- 冲击检测和事件捕获
- 状态监控
- 机械健康状况
- 仪器仪表、诊断
- 安全、关断检测
- 安保检测、防窃电检测