ADIS16220
过期可编程数字振动传感器
产品详情
ADIS16220 iSensor® 是一款数字振动传感器,集业界领先的 iMEMS® 测技术与信号处理、数据捕捉、便捷的SPI(串行外设接口)端口于一体。利用SPI和数据缓冲结构,可以方便地访问宽带宽传感器数据。22kHz传感器谐振带宽和100.2 kSPS采样速率可针对大多数机器健康状况检测应用提供充分的响应,均值/抽取滤波器则可优化低带宽应用控制。
内部时钟可驱动数据采样系统,后者填充缓冲存储器供用户访问。数据捕捉功能提供三种不同的触发模式。第一种是自动数据采集模式,它根据可编程的占空比定期唤醒并捕捉数据。第二种是手动数据捕捉模式,它允许用户启动数据捕捉,从而实现功耗和读取速率优化。第三种是事件捕捉模式,它会连续更新缓冲器,监控预设的触发条件是否出现。这种模式捕捉事前数据和事后数据,并产生报警指示以激活一个中断。
ADIS16220还提供数字温度传感器、数字电源测量和峰值输出捕捉功能。
ADIS16220采用9.2 mm × 9.2 mm × 3.9 mm LGA封装,符合JEDEC J-STD-020标准的无铅焊接回流温度曲线要求,并具有−40°C至+125°C的宽工作温度范围。
应用
- 振动分析
- 冲击检测和事件捕捉
- 状态监控
- 机械健康状况检测
- 仪器仪表、诊断
- 安全、关断检测
- 安保检测、盗窃检测
参考资料
用户手册 1
技术文章 1
评估设计文件 1
停产数据手册 1
器件驱动器 2
这是最新版本的数据手册
软件资源
ADIS16220参考代码