ADIS16265
量产可编程数字陀螺仪传感器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 偏航角速度陀螺仪,范围调整设置:±80°/秒、±160°/秒、±320°/秒
- 无需外部配置便可开始数据收集
- 工厂校准的灵敏度和偏置特性
ADIS16265 校准温度范围:
−40°C 至+85°C - SPI兼容型串行接口
- 相对角位移输出
- 嵌入式温度传感器
- 可编程工作与控制
自动和手动偏置校正控制
传感器带宽选择:
50 Hz/330 Hz
采样速率: 256 SPS/2048 SPS - 单电源供电:
4.75 V 至5.25 V - 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADIS16260/ADIS16265均为可编程数字陀螺仪 , 集业界领先的MEMS和信号处理技术于一体 , 采用紧凑型单封装 。 这些器件的精度性能相当于所有其它此类MEMS陀螺仪经过完全运动校准后的性能 。 接通电源后 , 这些器件便会自动启动并开始传感器数据采样,无需从系统处理器发出配置命令。借助可寻址寄存器结构和通用串行外设接口(SPI),则可轻松访问传感器数据和配置设置。很多数字处理器平台通过简单的固件级指令来支持SPI。
ADIS16260/ADIS16265针对系统内优化提供数个可编程功能。用户可以借助传感器带宽开关(50 Hz和330 Hz)、Bartlett窗口FIR滤波器长度和采样速率设置进行控制,从而实现噪声与带宽优化。数字输入/输出线路还提供数据就绪信号,帮助主处理器有效管理数据一致性;报警指示信号用来触发主处理器中断;以及通用功能用来设置和监控系统级数字控制和调理。
ADIS16260/ADIS16265可以直接替代ADIS1625x系列器件,二者均采用LGA (11.2 mm × 11.2 mm × 5.5 mm)封装,符合JEDEC J-STD-020标准的无铅焊接回流温度曲线要求,并具有−40°C至+105°C的宽工作温度范围。
-
应用
- 平台控制与稳定
- 导航
- 医疗仪器
- 机器人技术
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
评估设计文件 2
常见问题 1
器件驱动器 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADIS16265BCCZ | 20-Lead LGA (11.15mm x 11mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 1, 2020 - 20_0176 Addition of Analog Devices, Inc. General Trias (ADGT) as Qualified Test Site for iSensor inertial measurement unit (IMU) products |
||
ADIS16265BCCZ | ||
5月 22, 2017 - 17_0061 iSensor Land Grid Array (LGA) Laminate Change to Halogen Free |
||
ADIS16265BCCZ | ||
8月 15, 2016 - 16_0158 Change of Shipment Tray Dimension for ADiS1626X |
||
ADIS16265BCCZ | ||
2月 10, 2016 - 16_0019 Addition of IMI Philippines as Qualified Test Site for iSensor Land Grid Array (LGA) Products |
||
ADIS16265BCCZ | ||
5月 11, 2012 - 10_0181 ADiS (Integrated Sensor) Land Grid Array (LGA) Assembly Site Transfer |
||
ADIS16265BCCZ |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 2
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADIS16265的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论