ADIS16260
量产可编程低功耗陀螺仪
- 产品模型
- 1
产品详情
- 偏航角速度陀螺仪,范围调整设置:±80°/秒、±160°/秒、±320°/秒
- 无需外部配置命令即可开始数据采集
- 工厂校准灵敏度和偏置
ADIS16260校准温度:+25°C - SPI兼容型串行接口
- 相对角位移输出
- 嵌入式温度传感器
- 可编程工作与控制
自动和手动偏置校正控制
传感器带宽选择:
50 Hz/330 Hz
采样速率:256 SPS/2048 SPS - 单电源供电:
4.75 V至5.25 V - 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADIS16260和ADIS16265可编程数字陀螺仪在单个紧凑型封装内集成了业界领先的MEMS和信号处理技术,具有同类MEMS陀螺仪需要全动校准才能达到的精度性能。接通电源后,无需从系统处理器发出配置命令,ADIS16260和ADIS16265便自动启动并开始传感器数据采样。借助可寻址寄存器结构和通用串行外设接口(SPI),则可轻松访问传感器数据和配置设置。只需借助简单的固件级指令,多种数字处理器平台即可支持SPI。
ADIS16260和ADIS16265提供数种可编程系统内优化功能。通过传感器带宽开关(50 Hz和330 Hz)、Bartlett窗口FIR滤波器长度和采样速率设置,用户可以实现噪声与带宽优化。数字输入/输出线路提供:数据就绪信号以便主机处理器高效管理数据的一致性;报警指示信号以激活主机处理器中断;通用函数以便设置和监控系统级数字控制/条件。
ADIS16260和ADIS16265可以直接替代ADIS1625x系列,采用LGA封装(11.2 mm × 11.2 mm × 5.5 mm),符合JEDEC J-STD-020标准的无铅焊接回流曲线要求,工作温度范围为−40°C至+105°C。
-
应用
- 平台控制与稳定
- 导航
- 医疗仪器
- 机器人技术
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
评估设计文件 4
常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADIS16260BCCZ | 20-Lead LGA (11.15mm x 11mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 1, 2020 - 20_0176 Addition of Analog Devices, Inc. General Trias (ADGT) as Qualified Test Site for iSensor inertial measurement unit (IMU) products |
||
ADIS16260BCCZ | ||
5月 22, 2017 - 17_0061 iSensor Land Grid Array (LGA) Laminate Change to Halogen Free |
||
ADIS16260BCCZ | ||
8月 15, 2016 - 16_0158 Change of Shipment Tray Dimension for ADiS1626X |
||
ADIS16260BCCZ | ||
2月 10, 2016 - 16_0019 Addition of IMI Philippines as Qualified Test Site for iSensor Land Grid Array (LGA) Products |
||
ADIS16260BCCZ | ||
5月 11, 2012 - 10_0181 ADiS (Integrated Sensor) Land Grid Array (LGA) Assembly Site Transfer |
||
ADIS16260BCCZ |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 2
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADIS16260的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论