ADIS16135
推荐新设计使用±300°/秒精密角速率传感器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 数字陀螺仪系统,±300°/sec测量范围
- 运动中的偏置稳定度:约6°/小时至11°/小时
温度范围:-40℃至+85℃ - 自治工作和数据收集
无需外部配置命令
启动时间:181ms;休眠模式恢复时间:5 ms - 工厂校准灵敏度和偏置
- 校准温度范围:-40℃至+85℃
- 一个SPI兼容型串行外设接口
- 宽带宽:335 Hz
- 嵌入式温度传感器
- 可编程工作与控制
- 自动和手动偏置校正控制
- 数字滤波器:Bartlett FIR、均值/抽取
- 内部采样速率:最高2048 SPS
- 数字I/O:数据就绪、报警指示、通用
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADIS16135 iSensor® 是一款高性能、数字陀螺仪检测系统,自治工作,无需用户配置便可产生精确的速率检测数据。其性能优势包括低噪声密度、宽带宽和出色的运动中偏置稳定度,支持平台控制、导航、机器人和医疗仪器等应用。
这款传感器系统实现了业界较领先的iMEMS®技术与信号调理技术的完美结合,可提供优化的动态性能。工厂校准为整个传感信号链提供−40°C至+85°C温度范围内的灵敏度和偏置特性。因此,每个ADIS16135都有其自己独特的补偿公式,安装后可产生精确的测量结果。对于一些系统,工厂校准可免除系统级校准,大大简化操作。
ADIS16135采用最高2048 SPS的采样数据速率,并提供一个均值/抽取滤波器结构,以优化噪声/带宽的取舍关系。串行外设接口(SPI)和用户寄存器结构允许轻松访问配置控制选项和校准的传感器数据,适合嵌入式处理器平台。
36 mm × 44 mm × 14 mm封装提供4个孔,使用M2(或2-56标准尺寸)机械螺丝可轻松实现机械连接;此外还提供一个标准24引脚、双排、1 mm间距连接器,支持与印刷电路板或电缆系统实现电气连接。工作温度范围为−40°C至+105°C。
应用
- 精密仪器
- 平台稳定与控制
- 工业车辆导航
- 机器人
- 井下仪器
参考资料
数据手册 1
评估设计文件 1
常见问题 4
器件驱动器 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADIS16135BMLZ | 24-Lead Module (35.6mm x 44mm x 13.8mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 14, 2024 - 24_0025 Under-fill Material Change for Select Digital Angular Rate Sensing Products |
||
ADIS16135BMLZ | 量产 | |
2月 25, 2020 - 19_0299 Addition of Analog Devices, Inc. General Trias (ADGT) as Qualified Test Site for iSensor inertial measurement unit (IMU) products |
||
ADIS16135BMLZ | 量产 | |
2月 17, 2019 - 19_0028 Addition of Integrated Microelectronics Inc. Philippines(IMI) approved assembly site for the ADIS1613X family |
||
ADIS16135BMLZ | 量产 | |
8月 23, 2010 - 10_0198 ADiS16130 and ADiS16135 change in outer case/housing material from plastic to aluminum. |
||
ADIS16135BMLZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 2
Evaluation Software 2
找不到您所需的软件或驱动?