ADIS16130

过期

数字输出、高精度角速率传感器

产品详情

  • 低噪声密度:0.0125°/秒/√Hz
  • 工业标准串行外设接口(SPI)
  • 24位数字分辨率
  • 动态范围:±250°/秒
  • Z轴(偏航角速度)响应
  • 可调带宽:300 Hz
  • 开启时间:35 ms
  • 数字自测功能
  • 高振动抑制
  • 高抗冲击能力
  • 嵌入式温度传感器输出
  • 精密基准电压输出

推荐替代产品

ADIS16135 推荐新设计使用

±300°/秒精密角速率传感器

ADIS16130
数字输出、高精度角速率传感器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADIS16130的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览