ADIS16120
过期低噪声角速率传感器
Viewing:
产品详情
|
|
ADIS16120是一款低噪声角速率传感器(陀螺仪),内置所有必要的嵌入式信号调理功能,可在±300°/秒的完整动态范围内提供低噪声模拟输出。通过工厂校准可保证出色的失调和增益精度。独特的设计可实现出色的稳定性,其性能不会随温度、电压、线性加速度、振动和下一级组件的变化而变化。它所采用的表面微加工制造技术与ADI公司用于高可靠性汽车传感器产品的大规模BiMOS工艺相同。
输出信号RATEOUT是电压值,与围绕封装上表面垂直轴转动的角速率成比例。精密基准电压和温度输出可用于系统级校准,数字自测特性支持系统级诊断。自测功能通过机电方式激励传感器,以检验其能否正常工作。
该器件采用35.6 mm × 42.4 mm(加上安装扩展件)封装,提供方便的标准几何结构24引脚接口以及四个安装孔,安装简单。
应用
推荐替代产品
±300°/秒精密角速率传感器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
评估设计文件 1
视频 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADIS16120的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论