ADXL335
量产小尺寸、低功耗、三轴±3G 加速度计
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 三轴检测
- 小尺寸、薄型封装
- 4 mm × 4 mm × 1.45 mm LFCSP
- 低功耗:350 μA(典型值)
- 单电源供电:
- 1.8 V to 3.6 V
- 抗冲击能力:10,000 g
- 出色的温度稳定性
- 通过各轴的一个电容调整相应的带宽
- 符合RoHS/WEEE无铅要求
ADXL335是一款小尺寸、薄型、低功耗、完整的三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,该产品的满量程加速度测量范围为±3 g(最小值),可以测量倾斜检测应用中的静态重力加速度,以及运动、冲击或振动导致的动态加速度。
用户使用CX、CY和 CZ引脚上的电容 XOUT、YOUT和ZOUT选择该加速度计的带宽。可以根据应用选择合适的带宽,X轴和Y轴的带宽范围为0.5 Hz至1600 Hz,Z轴的带宽范围为0.5 Hz至550 Hz。
ADXL335提供小尺寸、薄型、16引脚、4 mm × 4 mm × 1.45 mm塑料引脚架构芯片级封装(LFCSP_LQ)。
应用
- 对成本敏感的低功耗运动和倾斜检测应用
- 移动设备
- 游戏系统
- 磁盘驱动器保护
- 图像稳定
- 运动和保健器材
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
技术文章 2
评估设计文件 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADXL335BCPZ | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADXL335BCPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADXL335BCPZ-RL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 26, 2022 - 22_0221 Qualification of Alternate Fab Site for MEMS Products |
||
ADXL335BCPZ | 量产 | |
ADXL335BCPZ-RL | 量产 | |
ADXL335BCPZ-RL7 | 量产 | |
10月 17, 2013 - 13_0021 Qualification of Second Source Supplier for Seal Glass on Capped iMEMS Devices |
||
ADXL335BCPZ | 量产 | |
ADXL335BCPZ-RL | 量产 | |
ADXL335BCPZ-RL7 | 量产 | |
4月 20, 2010 - 09_0249 Addition of Advanced Semiconductor Engineering (ASE) Korea as an alternate source and transfer to ASE for the LFCSP package |
||
ADXL335BCPZ | 量产 | |
ADXL335BCPZ-RL | 量产 | |
ADXL335BCPZ-RL7 | 量产 | |
3月 22, 2010 - 10_0037 Minor metal mask revision on XL335 ASIC |
||
ADXL335BCPZ | 量产 | |
ADXL335BCPZ-RL | 量产 | |
ADXL335BCPZ-RL7 | 量产 | |
3月 19, 2009 - 08_0150 ADXL335 and ADXL345 family of parts, Capping Process Transfer |
||
ADXL335BCPZ | 量产 | |
ADXL335BCPZ-RL | 量产 | |
ADXL335BCPZ-RL7 | 量产 | |
3月 19, 2009 - 09_0037 ADXL335 and ADXL345 Sensor Release Process Transfer |
||
ADXL335BCPZ | 量产 | |
ADXL335BCPZ-RL | 量产 | |
ADXL335BCPZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册