ADN4668
ADN4668
量产3 V LVDS 四通道CMOS差分线接收器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
|
|
ADN4668是一款四通道CMOS低压差分信号(LVDS)线接收器,提供400 Mbps(200 MHz)以上的数据速率及超低功耗。ADN4668具有流通引脚配置,可以轻松实现印制电路板布线以及输入信号与输出信号的分离。这款器件接收低压(典型值310 mV)差分输入信号,并将其转换为单端3 V TTL/CMOS逻辑电平。
ADN4668还提供高电平有效和低电平有效的启用/禁用输入(EN 和/EN),以控制全部的4个接收器。它们可禁用接收器,并将输出切换为高阻抗状态。这个高阻抗状态允许对一个或多个ADN4668的输出进行多路复用,以将待机功耗降低至3 mW(典型值)。ADN4668及与其配合使用的驱动器ADN4667,可为高速点对点数据传输提供全新的解决方案,并为发射极耦合逻辑(ECL)或正射极耦合逻辑(PECL)提供低功耗的替代方案。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADN4668ARUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADN4668ARUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
ADN4668ARZ | 16-Lead SOIC | ||
ADN4668ARZ-REEL7 | 16-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
ADN4668ARZ | 量产 | |
ADN4668ARZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADN4668 IBIS Model 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADN4668的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论