ADM1490E
ADM1490E
量产5 V、16 Mbps、ESD保护、全双工RS-485收发器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 适用于高速电机控制应用的RS-485/RS-422全双工收发器
- 数据速率:16 Mbps
- RS-485输入/输出引脚提供±8 kV ESD保护
- 符合ANSI/TIA/EIA-485-A-1998标准
- 开路故障保护
- 适用于5 V电源应用
- 总线可连接32个节点(1个单位负载)
- 热关断保护
- 工作温度范围:−40°C至+85°C
- ADM1490E封装
8引脚窄体SOIC封装
8引脚MSOP - ADM1491E封装
14引脚窄体SOIC封装
10引脚MSOP
ADM1490E/ADM1491E 是具有±8 kV ESD保护功能的RS-485/RS-422收发器,适用于多点传输线路中的高速、全双工通信应用。具体地,ADM1490E/ADM1491E设计用于通信数据速率达16 Mbps的电机控制应用。
ADM1490E/ADM1491E针对平衡传输线路而设计,符合TIA/EIA-485-A-98标准。它们均具有12 kΩ接收器输入阻抗,支持RS-485单位负载工作模式,总线最多可连接32个节点。
差分发射器输出和接收器输入具有静电放电电路,可提供人体模型(HBM) ±8 kV保护。
ADM1490E/ADM1491E采用5 V单电源供电。短路保护和热关断电路可防止总线竞争或输出短路导致功耗过大。短路保护电路可使故障条件下的最大输出电流限制为±250 mA。如果热关断电路检测到芯片温度超过150°C,则会强制驱动器输出进入高阻抗状态。
如果输入未连接(浮地),ADM1490E/ADM1491E接收器所具有的故障安全特性将使输出保持逻辑高状态。ADM1490E/ADM1491E具有极快且匹配严格的开关时间。驱动器传播延迟极小,数据传输速率最高可达16 Mbps,而低偏斜则使电磁辐射(EMI)降至低点。
ADM1490E/ADM1491E的额定温度范围是商用和工业温度范围。ADM1490E提供两种封装:8引脚窄体SOIC和8引脚MSOP。ADM1491E也提供两种封装:14引脚窄体SOIC和10引脚MSOP。
应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM1490EBRMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADM1490EBRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
ADM1490EBRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADM1490EBRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
ADM1490EBRMZ | 量产 | |
ADM1490EBRMZ-REEL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADM1490EBRMZ | 量产 | |
ADM1490EBRMZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1490E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论