ADM489

量产

低功耗、限摆率RS-485收发器,还具有接收器和驱动器使能控制功能

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 符合EIA RS-485标准
  • 数据速率:250 kbps
  • 5 V ± 10%单电源
  • 总线共模范围:–7 V至+12 V
  • 输入阻抗:12 kΩ
  • 2 kV EFT保护符合IEC1000-4-4标准
  • 高电磁抗扰度符合IEC1000-4-3标准
  • 压摆率降低以实现低电磁辐射(EMI)
  • 短路保护
  • 出色的抗扰度
  • 电源电流:30 µA

ADM489
低功耗、限摆率RS-485收发器,还具有接收器和驱动器使能控制功能
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-RS485FDEBZ

标准RS-485全双工(14引脚SOIC封装)评估板EVAL-RS485FDEBZ

产品详情

EVAL-RS485FDEBZ支持轻松而快速地评估采用标准14引脚SOIC封装的全双工RS-485收发器。该评估板允许通过螺丝端子板接口至数字I/O,以实现驱动器输入(DI)、接收器输出(RO)、驱动器使能(DE)和接收器输出(RO)。总线信号A、B、Y和Z(全双工总线)可连接至一个总线螺丝端子板。A、B之间以及Y、Z之间连接端接电阻。端接电阻可在半双工配置下连接(A至Y、B至Z),以便对RS-485驱动器进行评估。针对接收器输入端的上拉和下拉(偏置电阻)提供封装,以便评估采用该配置的RS-485接收器。

用于板上评估的器件需另外订购。

EVAL-RS485FDEBZ
标准RS-485全双工(14引脚SOIC封装)评估板EVAL-RS485FDEBZ

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM489的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览