ADM3491

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
ADM3491
量产3.3V、全双工、10MBPS、EIA RS-485收发器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 采用3.3 V电源供电
- 与5 V逻辑兼容
- 在整个共模范围内符合EIA RS-422和RS-485标准
- 数据速率选项:10 Mbps
- 半双工和全双工选项
- 关断模式电源电流:2 nA
- 总线上最多连接32个收发器
- 总线共模范围:−7 V至+12 V
- 额定温度范围:–40°C至+85°C
- 偏斜:8 ns
- 14引脚SOIC封装
ADM3491是一款低功耗、差分线路收发器,采用+3.3 V单电源供电。它具有低功耗特性和关断模式,非常适合对功耗敏感的应用。此外也适用于多点总线传输线路通信。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
技术文章 1
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM3491ARZ | 14-Lead SOIC | ||
ADM3491ARZ-REEL | 14-Lead SOIC | ||
ADM3491ARZ-REEL7 | 14-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 24, 2017 - 17_0142 ADM3485 and ADM3491 Low Power, RS-485/RS-422 Transceiver Product Alternate Fabrication Foundry at ADI, Limerick, Ireland |
||
ADM3491ARZ | 量产 | |
ADM3491ARZ-REEL | 量产 | |
ADM3491ARZ-REEL7 | 量产 | |
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
ADM3491ARZ | 量产 | |
ADM3491ARZ-REEL | 量产 | |
ADM3491ARZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册