ADM3488
ADM3488
量产3.3 V、低功耗、RS-485/RS-422收发器(全双工、250 KBPS、限摆率)
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 采用3.3 V电源供电
- 与5 V逻辑兼容
- 在整个共模范围内符合EIA RS-485/RS-422标准
- 数据速率选项:250 kbps
- 半双工和全双工选项
- 压摆率降低以实现低电磁辐射(EMI)
- 一条总线上最多连接32个收发器
- 总线共模范围:-7V至+12V
- 额定温度范围:-40℃至+85°C
- 提供8引脚SOIC封装
ADM3483/ADM3485/ADM3488/ADM3490/ADM3491均为低功耗、差分线路收发器,采用3.3 V单电源供电。这些器件具有低功耗特性和关断模式,非常适合对功耗敏感的应用。
ADM3488/ADM3490/ADM3491适用于全双工通信,而ADM3483/ADM3485则适用于半双工通信。
ADM3483/ADM3488采用限摆率驱动器,电磁辐射(EMI)极低,并且可减少端接不当的电缆所引起的反射,实现数据速率最高达250 kbps的无误差数据传输。
ADM3485/ADM3490/ADM3491的传输速率最高可达10 Mbps。接收器输入阻抗为12 kΩ,允许多达32个收发器连接至总线。热关断电路可防止总线竞争或输出短路导致功耗过大。故障条件下,如果检测到内部驱动器电路的温度显著升高,热关断电路将强制驱动器输出进入高阻抗状态。如果输入未连接(浮地),接收器所具有的故障安全特性将使输出保持逻辑高状态。这些器件的额定温度范围是商用和工业温度范围。ADM3483/ADM3485/ADM3488/ADM3490提供8引脚SOIC_N封装,ADM3491则提供14引脚SOIC_N封装。
应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM3488ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADM3488ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 8, 2017 - 17_0142 ADM3483, ADM3485, ADM3488, ADM3490, ADM3491 and ADM3493 Low Power, RS-485/RS-422 Transceiver Product Alternate Fabrication Foundry |
||
ADM3488ARZ | 量产 | |
ADM3488ARZ-REEL7 | 量产 | |
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
ADM3488ARZ | 量产 | |
ADM3488ARZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM3488的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论