ADM2490E

量产

5 KV信号隔离、高速(16 MBPS)、ESD保护、全双工RS-485收发器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 隔离全双工RS-485/RS-422收发器
  • RS-485 I/O引脚提供±8 kV ESD保护
  • 数据速率:16 Mbps
  • 符合ANSI TIA/EIA RS-485-A-1998和ISO 8482:1987(E)标准
  • 高共模瞬变抗扰度:>25kV/ μs
  • 工作电压(VDD1) :5 V或3 V
  • 接收器开路故障安全设计
  • 热关断保护
  • 安全和法规认证
    UL认证:依据UL 1577,1分钟5000 V rms
  • 符合VDE标准证书
    --DIN EN 60747-5-2 (VDE 0884-10 Part 2):2003-01
    --DIN EN 60950 (VDE 0805):2001-12;EN 60950:2000
    --VIORM = 848 V峰值
  • 工作温度范围:-40°C至105°C
  • 16引脚宽体SOIC封装

ADM2490E
5 KV信号隔离、高速(16 MBPS)、ESD保护、全双工RS-485收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADM2490E

ADM2490E 评估板

产品详情

EVAL-ADM2490EEBZ支持轻松而快速地评估ADM2490E RS-485收发器。 所有输入和输出功能都可以通过该评估板执行,无需任何外部元件。ADM2490E差分总线收发器是一款集成式电流隔离器件,适用于多点总线传输线路的双向数据通信

该器件采用ADI公司的iCoupler®技术,将双通道隔离器、三态差分线路驱动器和差分输入接收器集成于单封装中。 器件逻辑端采用5 V或3 V电源供电,总线端则采用隔离式5 V电源供电。

EVAL-ADM2490E
ADM2490E 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM2490E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览