ADM2487E

量产

2.5 kV信号隔离、ESD保护、全/半双工RS-485收发器,内置变压器驱动器(500 kbps)

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 隔离RS-485/RS-422收发器,可配置为半双工或全双工
  • 集成可驱动外部变压器的振荡器
  • RS-485输入/输出引脚提供±15 kV ESD保护
  • 符合TIA/EIA-485-A-98和ISO 8482:1987(E)标准
  • 数据速率:500 kbps
  • 工作电压(VDD1) :5 V或3.3 V
  • 256个总线节点
  • 真故障保护接收器输入
  • 安全和法规认证
    -UL认证1分钟2500 V rms,符合UL 1577标准
    -符合VDE标准证书
    -DIN VVDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
    -V = 560 V峰值
  • 热关断保护
  • 工作温度范围:−40°C至+85°C
  • 16引脚宽体SOIC封装

ADM2487E
2.5 kV信号隔离、ESD保护、全/半双工RS-485收发器,内置变压器驱动器(500 kbps)
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADM2487E

ADM2487E 评估板

特性和优点

  • Easy evaluation of the ADM2482E/ADM2487E
  • Isolated ground plane layout
  • Configurable as full duplex or half duplex
  • Evaluation of the ADM2482E at 16 Mbps
  • Evaluation of the ADM2487E at 500 kbps

产品详情

本页提供此产品的评估板文档和订购信息。

EVAL-ADM2487E
ADM2487E 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM2487E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览