ADM1485

量产

+5V高速、超低功耗EIA RS-485收发器

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 满足EIA RS-485标准
  • 数据速率:30 Mbps
  • 单电源:+5 V
  • 总线共模范围:–7 V至+12 V
  • 高速、低功耗BiCMOS
  • 散热关断保护
  • 短路保护
  • 零偏斜驱动器
  • 驱动器传播延迟:10 ns
  • 接收器传播延迟:25 ns
  • 断电时具有高阻抗输出
  • LTC1485的绝佳升级版

ADM1485
+5V高速、超低功耗EIA RS-485收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADM1485 IBIS Model 1


评估套件

eval board
EVAL-RS485HDEBZ

标准RS-485半双工评估板EVAL-RS485HDEBZ

产品详情

EVAL-RS485HDEBZ支持轻松而快速地评估采用标准8引脚SOIC封装的半双工RS-485收发器。该评估板允许通过螺丝端子板接口至数字I/O,以实现驱动器输入(DI)、接收器输出(RO)、驱动器使能(DE)和接收器输出(RO)。总线信号A、B(半双工总线)可连接至一个总线螺丝端子板。一或两个端接电阻可以通过跳线设置连接至A和B,用于评估半双工RS-485驱动器和接收器。针对总线上的上拉和下拉(偏置电阻)提供封装。

用于板上评估的器件需另外订购。

EVAL-RS485HDEBZ
标准RS-485半双工评估板EVAL-RS485HDEBZ

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1485的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览