ADM561
ADM561
量产超低功耗、高电平有效关断和低电平有效接收器使能
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- RS-232兼容
- 以3 V或5 V逻辑工作
- 超低功耗CMOS:1.3 mA(工作时)
- 低功耗关断模式:0.2 µA
- 适用于串行端口鼠标
- 数据速率:116 kb/s
- 电荷泵电容:1 µF
- +3 V至+3.6 V单电源供电
- 关断期间两个接收器为活动状态(ADM560)
ADM560/ADM561均为接口器件,内置4个驱动器和5个接收器,采用+3.3 V单电源供电,符合EIA-232标准。这些器件具有片上DC-DC转换器,无需±5 V双电源。此DC-DC转换器内置倍压器和电压反相器,可在内部从+3.3 V输入电源产生±6.6 V电压。
ADM560和ADM561的功耗仅为5 mW,非常适合电池供电应用及其它对功耗敏感的应用。同时提供关断功能,可将功耗降至0.66 µW。
ADM560具有低电平有效关断信号和高电平有效接收器使能信号。关断模式下,仍有两个接收器保持活动状态,以便监控外设。利用此特性,器件可以在外设开始通信之前始终保持关断状态。活动接收器可以提醒处理器,然后通过处理器让ADM560脱离关断模式。
ADM561具有高电平有效关断信号和低电平有效接收器使能信号。关断模式下,该器件的所有接收器均禁用。
ADM560/ADM561采用CMOS技术制造,功耗极低,并具有高度可靠的过压保护和防闩锁特性。接收器输入可以承受最高±25 V的电压。发射器输入可以采用3V或5V逻辑电平驱动。因此,这些器件可以在3 V/5 V混合电源系统中工作。
ADM560/ADM561提供28引脚SO和28引脚SSOP两种封装。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM561JRSZ | 28-Lead SSOP | ||
ADM561JRSZ-REEL | 28-Lead SSOP | ||
ADM561JRZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
ADM561JRZ-REEL | 28-Lead SOIC (Wide) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 14, 2014 - 14_0129 RS-232 Transceiver products alternate Fabrication foundry at ADI, Limerick, Ireland |
||
ADM561JRSZ | 量产 | |
ADM561JRSZ-REEL | 量产 | |
ADM561JRZ | 量产 | |
ADM561JRZ-REEL | 量产 | |
8月 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
ADM561JRSZ | 量产 | |
ADM561JRSZ-REEL | 量产 | |
7月 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
ADM561JRZ | 量产 | |
ADM561JRZ-REEL | 量产 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
ADM561JRZ | 量产 | |
ADM561JRZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM561的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论