ADM560

量产

超低功耗、低电平有效关断和高电平有效接收器使能

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • RS-232 兼容
  • 以3 V或5 V逻辑工作
  • 超低功耗CMOS: 1.3 mA(工作时)
  • 低功耗关断模式:0.2 µA
  • 适用于串行端口鼠标
  • 数据速率:116 kb/s
  • 电荷泵电容:1 µF
  • +3 V至+3.6 V单电源供电
  • 关断期间两个接收器为活动状态(ADM560)

ADM560
超低功耗、低电平有效关断和高电平有效接收器使能
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM560的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论