ADM3222

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
ADM3222
量产高速、+3.3V、双通道RS232/V.28接口器件,具有460kBPS数据速率、关断引脚和使能引脚
- 产品模型
- 10
Viewing:
产品详情
- 数据速率:460 kbps
- 额定电源电压:3.3 V
- 符合EIA-232E规范
- 电荷泵电容:0.1 µF
- 低功耗关断功能(ADM3222E和ADM1385)
- MAX3222/32和LTC1385的升级产品
- DIP, SO, SOIC, SSOP 和TSSOP封装选项
- RS-232引脚(仅ADM3202)提供ESD保护,符合IEC1000-4-2 (801.2)标准
接触放电:±8 kV
气隙放电:±15 kV
ADM3202/ADM3222/ADM1385均为高速、双通道RS232/V.28接口器件,采用+3.3 V单电源供电。这些器件具有低功耗和关断特性(ADM3222/ADM1385),非常适合电池供电的便携式仪表使用。
ADM3202/ADM3222/ADM1385均符合EIA-232E和CCITT V.28规范,数据速率最高可达230 kbps。倍压器/反相器使用四个外部0.1 μF电荷泵电容,因而该器件可以采用+3.3 V单电源供电。
ADM3222/ADM1385内置附加使能和关断电路。可以使用EN输入使接收器输出处于三态。SD输入用来关断电荷泵和发射器输出,将静态电流降至1 µA以下。在关断期间,接收器仍保持使能状态,除非利用EN予以禁用。
ADM3202提供16引脚DIP、窄体和宽体SO以及节省空间的TSSOP封装。ADM3222提供18引脚DIP、SO和20引脚SSOP、TSSOP封装。ADM1385提供20引脚SSOP封装,且与LTC1385 CG引脚兼容。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM3222ANZ | 18-Lead PDIP | ||
ADM3222ARSZ | 20-Lead SSOP | ||
ADM3222ARSZ-REEL | 20-Lead SSOP | ||
ADM3222ARSZ-REEL7 | 20-Lead SSOP | ||
ADM3222ARUZ | 20-Lead TSSOP | ||
ADM3222ARUZ-REEL | 20-Lead TSSOP | ||
ADM3222ARUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP | ||
ADM3222ARWZ | 18-Lead SOIC (Wide) | ||
ADM3222ARWZ-REEL | 18-Lead SOIC (Wide) | ||
ADM3222ARWZ-REEL7 | 18-Lead SOIC (Wide) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
ADM3222ANZ | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
ADM3222ANZ | 量产 | |
8月 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
ADM3222ARSZ | 量产 | |
ADM3222ARSZ-REEL | 量产 | |
ADM3222ARSZ-REEL7 | 量产 | |
1月 16, 2012 - 11_0244 Halogen Free Material Change for Select TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
ADM3222ARUZ | 量产 | |
ADM3222ARUZ-REEL | 量产 | |
ADM3222ARUZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADM3222ARUZ | 量产 | |
ADM3222ARUZ-REEL | 量产 | |
ADM3222ARUZ-REEL7 | 量产 | |
9月 9, 2022 - 22_0148 Assembly Site Transfer for 18L SOIC_W Products |
||
ADM3222ARWZ | 量产 | |
ADM3222ARWZ-REEL | 量产 | |
ADM3222ARWZ-REEL7 | 量产 | |
2月 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
ADM3222ARWZ | 量产 | |
ADM3222ARWZ-REEL | 量产 | |
ADM3222ARWZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM3222的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论