ADM232A
ADM232A
量产高速、5 V、0.1 µF CMOS RS-232驱动器/接收器,采用16引脚DIP窄体和宽体SOIC封装
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 200 kBps传输速率
- 小(0.1 µF)充电泵电容
- 5 V单电源供电
- 满足所有EIA-232-E和V.28规格
- 两个驱动器和两个接收器
- 内置DC/DC转换器
- ±9 V输出摆幅,5 V电源
- ±30 V接收器输入电平
- 与MAX222/MAX232A/MAX242引脚兼容
ADM222、ADM232A和ADM242是传输速率高达200 kBps的高速RS-232线路驱动器/接收器系列。采用+5 V单电源供电,片上高效率的充电泵使用小外部电容(0.1 µF)便可实现RS-232双极性电平。每个器件都带两个RS-232驱动器和两个RS-232接收器。
这些器件采用BiCMOS高级混合工艺技术制造,该工艺技术结合了低功耗CMOS与高速双极性电路,可实现高达200 kBps的传输速率,同时可将静态电源电流降至5 mA以下。
ADM232A是AD232和ADM232L的引脚兼容的高速升级版本。这款器件采用16引脚DIP窄体和宽体表面贴(SOIC)封装。
ADM222带有额外的关断(SHDN)功能,用来禁用器件,从而将电源电流降至0.1 µA。在关断期间,所有传送/接收功能都被禁用。ADM222采用18引脚DIP宽体表面贴(SOIC)封装。
ADM242同时带有关断(SHDN)和使能(EN)功能。关断功能将电源电流降至0.1 mA。在关断期间,发送器被禁用,但是接收器继续正常工作。使能功能可禁用接收器输出,以便共享公共总线。ADM242采用18引脚DIP宽体表面贴(SOIC)封装。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM232AANZ | 16-Lead PDIP | ||
ADM232AARNZ | 16-Lead SOIC | ||
ADM232AARNZ-REEL | 16-Lead SOIC | ||
ADM232AARNZ-REEL7 | 16-Lead SOIC | ||
ADM232AARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADM232AARWZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
ADM232AANZ | 量产 | |
7月 17, 2015 - 14_0129 RS-232 Transceiver products alternate Fabrication foundry at ADI, Limerick, Ireland |
||
ADM232AANZ | 量产 | |
ADM232AARNZ | 量产 | |
ADM232AARNZ-REEL | 量产 | |
ADM232AARNZ-REEL7 | 量产 | |
ADM232AARWZ | 量产 | |
ADM232AARWZ-REEL | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
ADM232AANZ | 量产 | |
2月 6, 2014 - 13_0234 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L SOICN Packages |
||
ADM232AARNZ | 量产 | |
ADM232AARNZ-REEL | 量产 | |
ADM232AARNZ-REEL7 | 量产 | |
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
ADM232AARNZ | 量产 | |
ADM232AARNZ-REEL | 量产 | |
ADM232AARNZ-REEL7 | 量产 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
ADM232AARWZ | 量产 | |
ADM232AARWZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM232A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论