ADM213E

量产

EMI/EMC兼容、15 kV ESD保护、RS-232线路驱动器/接收器

产品模型
7
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Complies with 89/336/EEC EMC directive 
  • ESD protection to IEC 1000-4-2 (801-2) Contact discharge: ±8 kV Air-gap discharge: ±15 kV Human body model: ±15 kV 
  • EFT/burst immunity (IEC 1000-4-4) 
  • Low EMI emissions (EN 55022)
  • Eliminates need for TransZorb® suppressors
  • 230 kbps data rate guaranteed 
  • Single 5 V power supply 
  • Shutdown mode 1 μW 
  • Plug-in upgrade for MAX2xxE 
  • Space saving TSSOP package available
ADM213E
EMI/EMC兼容、15 kV ESD保护、RS-232线路驱动器/接收器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览