ADM208

量产

0.1 µ F、+5V CMOS RS-232 200KBPS收发器,内置4个驱动器和4个接收器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电容:0.1 µF至10 µF
  • 数据速率:120 kB/s
  • 关断期间两个接收器为活动状态(ADM213)
  • 片上DC-DC转换器
  • 输出摆幅:±9 V(5 V电源)
  • 低功耗:15 mW
  • 低功耗关断模式:≤ 5 µW
  • 接收器输入电平:±30 V
  • 无闩锁现象
  • MAX205-211/213的直接升级产品

ADM208
0.1 µ F、+5V CMOS RS-232 200KBPS收发器,内置4个驱动器和4个接收器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM208的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览