ADM203

过期

高速+5 V 0.1 µF CMOS RS-232驱动器/接收器

产品详情

  • 传输速率:120 kB
  • ADM202:小(0.1 µF)电荷泵电容
  • ADM203:无需外部电容
  • 5 V单电源
  • 符合EIA-232-E和V.28规范要求
  • 2个驱动器和2个接收器
  • 片上DC-DC转换器
  • 输出摆幅:±9 V(5 V电源)
  • 低功耗BiCMOS:2.0 mA ICC
  • 接收器输入电平:±30 V
ADM203
高速+5 V 0.1 µF CMOS RS-232驱动器/接收器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM203的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览