ADM1181A
ADM1181A
量产EMI/EMC兼容、±15 kV ESD保护、RS-232线路驱动器/接收器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- ESD 保护符合IEC1000-4-2 (801.2)标准
- 接触放电:±8 kV
- 人体模型:±15 kV
- EFT快速瞬变脉冲抗扰度(IEC1000-4-4)
- 低EMI发射(EN55022)
- 保证数据速率:230 kb/s
- TSSOP 封装选项
- MAX202E、232E、LT1181A的升级产品
- 符合89/336/EEC EMC指令要求
ADM202E和ADM1181A均为稳定可靠的高速、双通道RS232/V.28接口器件,采用+5 V单电源供电。两款产品均适用于恶劣的电气工作环境,并且符合欧盟EMC指令(89/336/EEC)要求。电磁辐射水平和抗扰度均符合要求。电磁抗扰度包括:所有I/O线路均提供±15 kV以上ESD保护,快速瞬变脉冲保护(1000-4-4),以及辐射抗扰度(1000-4-3)。电磁辐射包括信息技术设备标准EN55022 CISPR22所规定的辐射发射和传导发射。
ADM202E和ADM1181A均符合EIA-232E和CCITT V.28规范,数据速率最高可达230 kbps。
倍压器/反相器使用四个外部0.1 μF电荷泵电容,因而该器件可以采用+5 V单电源供电。
ADM202E是现有ADM202、ADM232L或MAX202E/MAX232E插口的引脚兼容型升级产品,性能稳定可靠,提供16引脚DIP、宽体和窄体SO以及节省空间的TSSOP封装。TSSOP封装比SOIC封装节省44%空间。
ADM1181A是LTC1181A的引脚兼容型升级产品,性能稳定可靠,提供16引脚DIP和16引脚SO封装。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM1181AANZ | 16-Lead PDIP | ||
ADM1181AARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADM1181AARWZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
ADM1181AANZ | 量产 | |
7月 17, 2015 - 14_0129 RS-232 Transceiver products alternate Fabrication foundry at ADI, Limerick, Ireland |
||
ADM1181AANZ | 量产 | |
ADM1181AARWZ | 量产 | |
ADM1181AARWZ-REEL | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
ADM1181AANZ | 量产 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
ADM1181AARWZ | 量产 | |
ADM1181AARWZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1181A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论