ADN4665
ADN4665
量产3 V、LVDS、四通道、CMOS差分线路驱动器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
|
|
ADN4665是一款四通道、CMOS、低压差分信号(LVDS)线路驱动器,提供400 Mbps (200 MHz)以上的数据速率,功耗超低。
该器件接受低压TTL/CMOS逻辑信号,并将其转换成典型值为±3.5 mA的差分电流输出,以便驱动双绞线电缆等传输介质。所传输的信号在接收端的端接电阻上产生典型值为±350 mV的差分电压,然后由LVDS接收器将其转换为TTL/CMOS逻辑电平。
ADN4665还提供高电平有效和低电平有效使能/禁用输入(EN和EN)。这些输入控制所有四个驱动器,并在禁用状态下关闭电流输出,将静态功耗降至典型值10 mW。ADN4665为高速点对点数据传输提供一种新的解决方案,可以代替射极耦合逻辑(ECL)或正射极耦合逻辑(PECL),功耗则更低。
应用参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADN4665ARUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADN4665ARUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
ADN4665ARZ | 16-Lead SOIC | ||
ADN4665ARZ-REEL7 | 16-Lead SOIC |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
ADN4665 IBIS Model 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adn4665的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论