官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
ADG3308
量产1.15 V至5.5 V低压、8通道双向逻辑电平转换器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 双向逻辑电平转换
- 工作电源:1.15V至5.5V
- 低静态电流:1 nA(典型值)
- 无方向引脚
ADG3308是一款双向电平转换器,内置8个双向通道,可用于多电压数字系统,如低压DSP控制器与高压器件之间的数据传输等。器件的内部结构允许执行双向电平转换,且无需借助额外的信号来设置转换方向。
通过施加于VCCA的电压,可设置器件A端的逻辑电平,VCCY则负责设置Y端的逻辑电平。为确保正常工作,VCCA必须始终低于VCCY。施加于器件A端的VCCA兼容逻辑信号,在Y端则以VCCY兼容电平出现。类似地,施加于器件Y端的VCCY兼容逻辑电平,在A端则以VCCA兼容逻辑电平出现。
使能引脚(EN)可提供A端和Y端引脚的三态工作模式。将EN引脚拉低时,两端的引脚均处于高阻抗状态。正常工作时,EN应驱动至高电平。
ADG3308提供紧凑式20引脚TSSOP和20引脚LFCSP两种封装。EN引脚以VCCY电源电压为基准。
ADG3308的保证工作电压范围为1.15 V至5.5 V,工作温度范围为−40°C至+85°C。
产品特色
- 双向逻辑电平转换。
- 保证电压范围为1.15 V至5.5 V。
- 无方向引脚。
- 封装:20引脚TSSOP和20引脚LFCSP
应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG3308BCPZ-REEL | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADG3308BCPZ-REEL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADG3308BRUZ | 20-Lead TSSOP | ||
ADG3308BRUZ-REEL | 20-Lead TSSOP | ||
ADG3308BRUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADG3308BCPZ-REEL | 量产 | |
ADG3308BCPZ-REEL7 | 量产 | |
2月 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
ADG3308BCPZ-REEL | 量产 | |
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
ADG3308BRUZ | 量产 | |
ADG3308BRUZ-REEL | 量产 | |
ADG3308BRUZ-REEL7 | 量产 | |
7月 23, 2014 - 13_0241 Qualification of ASE Chungli as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L and 24L TSSOP Packages |
||
ADG3308BRUZ | 量产 | |
ADG3308BRUZ-REEL | 量产 | |
ADG3308BRUZ-REEL7 | 量产 | |
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
ADG3308BRUZ | 量产 | |
ADG3308BRUZ-REEL | 量产 | |
ADG3308BRUZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADG3308BRUZ | 量产 | |
ADG3308BRUZ-REEL | 量产 | |
ADG3308BRUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adg3308的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论