ADUM6201

量产

集成DC/DC转换器的双通道5KV隔离器(1/1通道方向性)

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • isoPower集成隔离式DC/DC转换器
  • 5 V或3.3 V稳压输出
  • 最高400 mW输出功率
  • 两个DC至25 Mbps (NRZ)信号隔离通道
  • 16引脚SOIC封装,爬电距离为7.6 mm
  • 工作温度最高可达105°C(最大值)
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/µs
  • 安全和法规认证
    UL认证(申请中)
    1分钟5000 V rms,符合UL 1577标准
  • CSA 元件验收通知#5A
    IEC 60601-1: 125 V rms
    IEC 60950-1: 380 V rms
  • VDE 合格证书(申请中)
    IEC 60747-5-2 (VDE 0884 Part 2):2003-01
    VIORM = 846 V 峰值

ADUM6201
集成DC/DC转换器的双通道5KV隔离器(1/1通道方向性)
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览